Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm Cu

Art.Nr. 5312418 | EAN 4012195418214

5312418 / 252 8-10 CU
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 aus rostfreiem Edelstahl (A2)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 8-10mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Kupfer
Zwischenplatte ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10 CU Rd 8-10 mm 5312418
10 Stück 3.800,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

252 8-10 CU / 5312418
Download