Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm A4
Art.Nr. 5312318 | EAN 4012195700869
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zwischenplatte ja Abmessungen
Maß A 60 mm Maß B 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 252 8-10 V4A / 5312318 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdf