Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu
Art.Nr. 5312132 | EAN 4012195418030
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 aus rostfreiem Stahl (VA)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Maß A 52 mm Maß B 52 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Kupfer Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 251 CU / 5312132 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 251 CU / 5312132 , 0.06MB , pdf