Kreuzverbinder Rd 8-10 mm
Art.Nr. 5312035 | EAN 4012195417972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• für Rundleiter, Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 52 mm Maß B 52 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 251 8-10 / 5312035 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 251 8-10 / 5312035 , 0.06MB , pdf