Vario-Schnellverbinder FT
Art.Nr. 5311705 | EAN 4012195451990
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 40x40mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 5,6 Maß A 40 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 249 B ST / 5311705 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Vario-Schnellverbinder , 1.10MB , pdfMontageanleitung Vario-Schnellverbinder 249 8-10 ZV , 1.52MB , pdf