Vario-Schnellverbinder A2
Art.Nr. 5311551 | EAN 4012195417910
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 40x40mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Passung Rd 8-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 249 8-10 VA / 5311551 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Vario-Schnellverbinder 249 8-10 ZV , 1.52MB , pdf