Vario-Schnellverbinder Cu

Art.Nr. 5311527 | EAN 4012195417798

5311527 / 249 8-10 CU
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 40x40mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Maß A 40 mm
Passung Rd 8-10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm
Werkstoff Kupfer
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 8-10 CU Rd 8-10 mm 5311527
10 Stück 1.199,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

249 8-10 CU / 5311527
Download