Vario-Schnellverbinder ALU

Art.Nr. 5311519 | EAN 4012195417736

Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 44x44mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Maß A 44 mm
Passung Rd 8-10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm
Werkstoff Aluminium
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 8-10 ALU Rd 8-10 mm 5311519
30 Stück 408,90 € Preis / 100 Stück
249 B ALU Rd 8-10 mm 5311713
100 Stück 388,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

249 8-10 ALU / 5311519
Download