Vario-Schnellverbinder FT
Art.Nr. 5311441 | EAN 4012197405410
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schnellverbinder zum Erstellen von T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Montage mit Schraube M10 x 40 aus rostfreiem Edelstahl. Passend für Bewehrungsstähle ø 6-16 mm und Rundleiter ø 8-10 mm. Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Bewehrungsstahl ø 6-16 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 / Ø 6-16 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 16 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 6 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte ja Abmessungen
Breite 40 mm Länge 49 mm Maß A 40 mm Maß B 49 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 249 6-16 ST / 5311441 , 0.19MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfMontageanleitung Vario-Schnellverbinder 249 6-16 ST , 0.76MB , pdf