Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm Cu

Art.Nr. 5311417 | EAN 4012195816591

5311417 / 249 6-10 CU
RD 6-8 / 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Zwischenplatten
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl A2
• mit Federscheibe nach DIN 137
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 40x40mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Maß A 40 mm
Passung RD 6-8 / 8-10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 6 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm
Werkstoff Kupfer
Zwischenplatte ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 6-10 CU RD 6-8 / 8-10 mm 5311417
10 Stück 1.137,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

249 6-10 CU / 5311417
Download