Drahtseilklemme A4
Art.Nr. 5305016 | EAN 4012195901785
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zu den Kabel- und Rohrbefestigungen des Spezial-Systems gehören Kabelbinder, Spann- und Montagebänder, mit denen Kabel- und Rohrinstallationen auf und an Kabeltrag-Systemen wie Kabel- oder Gitterrinnen oder anderen Montagekonstruktionen befestigt werden können. Ebenso zählt ein komplettes Spanndraht-System zum Abfangen und Abhängen von Leitungsgewichten als Bestandteil zum Spezial-System.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung nicht isoliert Dimension 3-6mm für Seildurchmesser max. 6 mm für Seildurchmesser min. 3 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraube M6x12 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 261 3-6 A4 / 5305016 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,