Drahtseilklemme G
Art.Nr. 5305012 | EAN 4012195417132
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDrahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung nicht isoliert Dimension 3-6mm für Seildurchmesser max. 6 mm für Seildurchmesser min. 3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M6x12 Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 261 3-6 G / 5305012 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,