Anschluss- und Endstück
Art.Nr. 5304997 | EAN 4012195417071
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkte
• Für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL30 x 3,5
• 2 x Anschlusslöcher Ø 11 mm
• 1 x Anschlussloch Ø D mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube sonstige Art des Verbinders Endstück Dimension 80x25x25 Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30 Maß D min. 11 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5011 / 5304997 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 5011 / 5304997 , 0.06MB , pdf