Anschluss- und Endstück mit Verbinder
Art.Nr. 5304970 | EAN 4012195416951
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
• montiert mit Verbinder (einteilig) Typ 5001 DIN-FT
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Endstück Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche feuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5009 / 5304970 , 0.12MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5009 / 5304970 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Verbinder 5009 , 0.08MB , pdf