Anschluss- und Endstück mit Verbinder und Druckwanne
Art.Nr. 5304660 | EAN 4012195817758
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
• inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 N
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Endstück Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5005 N-FT / 5304660 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5005 N-FT / 5304660 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Verbinder 5005-N-FT , 0.08MB , pdf