Anschluss- und Endstück, DIN-Ausführung

Art.Nr. 5304601 | EAN 4012195416470

5304601 / 5005 DIN-FT
H/100 kA
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit 2 Anschlusslöchern und 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000...
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Klemmschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 8-10mm
Geeignet für Verbindung sonstige
Oberfläche feuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Stahlguss
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Blitzstromtragfähigkeit Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5005 DIN-FT H/100 kA Rd 8-10 mm 5304601
10 Stück 631,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

5005 DIN-FT / 5304601
Download