Konstruktionsklemme bis 20 mm
Art.Nr. 5304520 | EAN 4012195503057
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich
• zum Befestigen an Konstruktionen bis zu einer Flanschdicke von 20 mm
• Befestigung an Konstruktionen über eine Sechskantschraube M10
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Konstruktionsklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 20mm Geeignet für Verbindung sonstige Klemmbereich max. 20 mm Klemmbereich min. 4 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5010 20 FT / 5304520 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5010 20 FT / 5304520 , 0.06MB , pdf