Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm
Art.Nr. 5304504 | EAN 4012195416418
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Flanschdicke bis 12 bzw. 10-20mm
• mit vormontierter Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20, Schrauben aus Stahl feuerverzinkt
• Klemmkörper aus Temperguss, feuerverzinkt
• Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Klemmverbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 20mm Geeignet für Verbindung sonstige Klemmbereich max. 20 mm Klemmbereich min. 10 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahlguss Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß L 63 mm Maß T 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5004 DIN-FT 20 / 5304504 , 0.23MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5004 DIN-FT 20 / 5304504 , 0.06MB , pdf