Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm
Art.Nr. 5304407 | EAN 4012195416357
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Flanschdicke bis 12 bzw. 10-20mm
• mit vormontierter Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20, Schrauben aus Stahl feuerverzinkt
• Klemmkörper aus Temperguss, feuerverzinkt
• Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Klemmverbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4235 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 12mm Geeignet für Verbindung sonstige Klemmbereich max. 12 mm Maß L 55 mm Maß T 20 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahlguss Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5004 DIN-FT 12 / 5304407 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 5004 DIN-FT 12 / 5304407 , 0.06MB , pdf