Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach
Art.Nr. 5304202 | EAN 4012195416050
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit je 2 Fix-Kontakt-Klemmschrauben, Muttern und Federscheiben
• inkl. vormontiertem Verbindungs-Druckstück aus Zinkdruckguss bzw. verkupfertem Zinkdruckguss
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5002 DIN-FT / 5304202 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 5002 DIN-FT / 5304202 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Verbinder 5002-DIN-FT , 0.09MB , pdf