Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne FT
Art.Nr. 5304164 | EAN 4012195817512
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Mit 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe
• Inkl. vormontierter Druckwanne
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5001 N-FT / 5304164 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 5001 N-FT / 5304164 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Verbinder 5001-N-FT , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung 5001 N-FT; 5001 N-VA; 5001 N-CU , 2.00MB , pdf