Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach, Kupfer
Typ 5001 ZN-CU
|Art.Nr. 5304113
|EAN 4012195415930




Art.Nr. / Typ
5304113 / 5001 ZN-CU
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe
• mit Bohrung 10,2 mm
• mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• mit Bohrung 10,2 mm
• mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Klemmschraube |
| Art des Verbinders | Verbinder |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Oberfläche | verkupfert |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0144 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
5001 ZN-CU
Rd 8-10
5304113
5001 ZN-CU
Art.Nr.
5304113
Passung
Rd 8-10