Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach
Art.Nr. 5304107 | EAN 4012195858034
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe aus VA
• Mit Bohrung 10,2 mm
• Mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5001 DIN-FT+VA / 5304107 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5001 DIN-FT+VA / 5304107 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Verbinder 5001-DIN-FT-VA , 0.09MB , pdf