Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach
Art.Nr. 5304105 | EAN 4012195415879
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe
• Mit Bohrung 10,2 mm
• Mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Klemmschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5001 DIN-FT / 5304105 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5001 DIN-FT / 5304105 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Verbinder 5001-DIN-FT , 0.09MB , pdf