Verbinder Rd 8-10 mm mit Gewinde M10
Art.Nr. 5304008 | EAN 4012195415695
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit Bohrung 10,2 mm
• mit Gewinde M10
• inkl. vormontierter Mutter M10 und Federscheibe
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube sonstige Art des Verbinders Verbinder Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche feuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5000 / 5304008 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 5000 / 5304008 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmfreier Halter 5000 , 2.00MB , pdf