Stahldraht-Spannseil G
Art.Nr. 5303257 | EAN 4012195415275
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 34,8 kN Dimension 8mm in Ringen 50 m Oberfläche galvanisch verzinkt Seildurchmesser 8 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 957 8 G / 5303257 , 0.11MB , pdfKonformitätserklärung 957 8 G / 5303257 , 0.06MB , pdf