Stahldraht-Spannseil G
Typ 957 6 G
|Art.Nr. 5303230
|EAN 4012195415152




Art.Nr. / Typ
Seildurchmesser
in Ringen
kl. VKE: 50 m
50m
m
Beschreibung
Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
Technische Daten
Technische Daten
| Seildurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Bruchlast | 21,1 kN |
| in Ringen | 50 m |
| Dimension | 6mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Seildurchmesser
in Ringen
Art.Nr.
957 2 G
2
50
5303202
957 3 G
3
50
5303206
957 4 G
4
50
5303214
957 5 G
5
50
5303222
957 6 G
6
50
5303230
957 8 G
8
50
5303257
957 10 G
10
50
5303265
Seildurchmesser
957 2 G
Art.Nr.
5303202
Seildurchmesser
2
in Ringen
50
957 3 G
Art.Nr.
5303206
Seildurchmesser
3
in Ringen
50
957 4 G
Art.Nr.
5303214
Seildurchmesser
4
in Ringen
50
957 5 G
Art.Nr.
5303222
Seildurchmesser
5
in Ringen
50
957 6 G
Art.Nr.
5303230
Seildurchmesser
6
in Ringen
50
957 8 G
Art.Nr.
5303257
Seildurchmesser
8
in Ringen
50
957 10 G
Art.Nr.
5303265
Seildurchmesser
10
in Ringen
50