Stahldraht-Spannseil G

Typ 957 5 G
|
Art.Nr. 5303222
|
EAN 4012195415091
Art.Nr. / Typ
Seildurchmesser
in Ringen

kl. VKE: 50 m

m

Beschreibung

Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Seildurchmesser5 mm
Bruchlast14,7 kN
in Ringen50 m
Dimension5mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Seildurchmesser
957 2 G
Art.Nr.
5303202
Seildurchmesser
2
in Ringen
50
957 3 G
Art.Nr.
5303206
Seildurchmesser
3
in Ringen
50
957 4 G
Art.Nr.
5303214
Seildurchmesser
4
in Ringen
50
957 5 G
Art.Nr.
5303222
Seildurchmesser
5
in Ringen
50
957 6 G
Art.Nr.
5303230
Seildurchmesser
6
in Ringen
50
957 8 G
Art.Nr.
5303257
Seildurchmesser
8
in Ringen
50
957 10 G
Art.Nr.
5303265
Seildurchmesser
10
in Ringen
50