Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303191 | EAN 4012195900719

50 m
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bruchlast 21,1 kN
Dimension 6
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 6 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ Seildurchmesser in Ringen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
957 2 A4 2 mm 50 m 5303179
50 m 344,85 € Preis / 100 m
957 3 A4 3 mm 50 m 5303182
50 m 530,50 € Preis / 100 m
957 4 A4 4 mm 50 m 5303185
50 m 893,60 € Preis / 100 m
957 5 A4 5 mm 50 m 5303188
50 m 1.353,10 € Preis / 100 m
957 6 A4 6 mm 50 m 5303191
50 m 1.744,50 € Preis / 100 m
957 8 A4 8 mm 50 m 5303194
50 m 2.481,70 € Preis / 100 m
957 10 A4 10 mm 50 m 5303197
50 m 2.949,45 € Preis / 100 m
Downloads

Download

957 6 A4 / 5303191
Download