Stahldraht-Spannseil A4
Art.Nr. 5303188 | EAN 4012195900702
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 14,7 kN Dimension 5 in Ringen 50 m Oberfläche blank, nachbehandelt Seildurchmesser 5 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 957 5 A4 / 5303188 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 957 5 A4 / 5303188 , 0.06MB , pdf