Drahtseilklemme A4
Art.Nr. 5302188 | EAN 4012195901389
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDrahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung nicht isoliert Dimension 10mm für Seildurchmesser min. 10 mm Maß A 42 mm Maß B 11 mm Maß C 8 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 947 10 A4 / 5302188 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,