Drahtseilklemme A4
Art.Nr. 5302182 | EAN 4012195901372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Drahtseilklemme 8mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung nicht isoliert Dimension 8mm für Seildurchmesser min. 8 mm Maß A 34 mm Maß B 9 mm Maß C 6 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 947 8 A4 / 5302182 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,