Drahtseilklemme G
Art.Nr. 5302102 | EAN 4012195414797
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Drahtseilklemme 10mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung nicht isoliert Dimension 10mm für Seildurchmesser min. 10 mm Maß A 42 mm Maß B 11 mm Maß C 8 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 947 10 G / 5302102 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,