Drahtseilklemme G
Typ 947 5 G
|Art.Nr. 5302056
|EAN 4012195414612




Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Drahtseilklemme 5mm
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 24 mm |
|---|---|
| Maß B | 6 mm |
| Maß C | 5 mm |
Technische Daten
| für Seildurchmesser min. | 5 mm |
|---|---|
| Ausführung | nicht isoliert |
| Dimension | 5mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0372 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Seildurchmesser min.
Art.Nr.
947 3 G
3
5302021
947 5 G
5
5302056
947 6 G
6
5302064
947 8 G
8
5302080
947 10 G
10
5302102
für Seildurchmesser min.
947 3 G
Art.Nr.
5302021
für Seildurchmesser min.
3
947 5 G
Art.Nr.
5302056
für Seildurchmesser min.
5
947 6 G
Art.Nr.
5302064
für Seildurchmesser min.
6
947 8 G
Art.Nr.
5302080
für Seildurchmesser min.
8
947 10 G
Art.Nr.
5302102
für Seildurchmesser min.
10