Drahtseilklemme G
Art.Nr. 5302021 | EAN 4012195414551
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Drahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung nicht isoliert Dimension 3mm für Seildurchmesser min. 3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 20 mm Maß B 4 mm Maß C 4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 947 3 G / 5302021 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,