Startseite

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301174 | EAN 4012195901075

Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Seilkausche nach DIN 65457.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungnicht isoliert
Dimension5mm
für Seildurchmesser min.5 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Maß A30 mm
Maß B6 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Seildurchmesser min.
946 3 A4
Art.Nr.
5301170
für Seildurchmesser min.
3 mm
946 4 A4
Art.Nr.
5301172
für Seildurchmesser min.
4 mm
946 5 A4
Art.Nr.
5301174
für Seildurchmesser min.
5 mm
946 6 A4
Art.Nr.
5301176
für Seildurchmesser min.
6 mm
946 8 A4
Art.Nr.
5301180
für Seildurchmesser min.
8 mm
946 10 A4
Art.Nr.
5301184
für Seildurchmesser min.
10 mm