Spannschloss A4

Art.Nr. 5300132 | EAN 4012195901204

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bruchlast 10 kN
Dimension M16
Durchmesser innen 22/19 mm
Gewinde M16
Länge der Spannmutter C 170 mm
Maß A 22 mm
Maß B 19 mm
Maß C 170 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannweite 110 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß B Maß C Bruchlast Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
945 M6 A4 9 mm 8,5 mm 110 mm 2 kN M6 5300120
5 Stück 2.478,80 € Preis / 100 Stück
945 M10 A4 14 mm 13,5 mm 125 mm 5 kN M10 5300124
5 Stück 4.948,65 € Preis / 100 Stück
945 M12 A4 16 mm 15,5 mm 125 mm 8 kN M12 5300127
5 Stück 5.785,45 € Preis / 100 Stück
945 M16 A4 22 mm 19 mm 170 mm 10 kN M16 5300132
5 Stück 13.187,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

945 M16 A4 / 5300132
Download