Spannschloss A4
Art.Nr. 5300127 | EAN 4012195901198
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 8 kN Dimension M12 Durchmesser innen 16/15,5 mm Gewinde M12 Länge der Spannmutter C 125 mm Maß A 16 mm Maß B 15,5 mm Maß C 125 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Spannweite 85 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 945 M12 A4 / 5300127 , 0.20MB , pdf