Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Befestigungsbänder/
Spanndraht/
…
/
Spannschloss A4
Spannschloss A4
Art.Nr. 5300124 | EAN 4012195901181



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß C
Maß B
Maß A
Bruchlast
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
Technische Daten
Technische Daten
Bruchlast | 5 kN |
---|---|
Dimension | M10 |
Durchmesser innen | 14/13,5 mm |
Gewinde | M10 |
Länge der Spannmutter C | 125 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Spannweite | 80 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
Abmessungen
Maß A | 14 mm |
---|---|
Maß B | 13,5 mm |
Maß C | 125 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Maß C
Maß B
Maß A
Bruchlast
Art.Nr.
945 M6 A4
M6
110 mm
8,5 mm
9 mm
2 kN
5300120
945 M10 A4
M10
125 mm
13,5 mm
14 mm
5 kN
5300124
945 M12 A4
M12
125 mm
15,5 mm
16 mm
8 kN
5300127
945 M16 A4
M16
170 mm
19 mm
22 mm
10 kN
5300132
Gewinde
Maß C
Maß B
Maß A
Bruchlast
945 M6 A4
Art.Nr.
5300120
Gewinde
M6
Maß C
110 mm
Maß B
8,5 mm
Maß A
9 mm
Bruchlast
2 kN
945 M10 A4
Art.Nr.
5300124
Maß B
13,5 mm
Maß A
14 mm
Gewinde
M10
Maß C
125 mm
Bruchlast
5 kN
945 M12 A4
Art.Nr.
5300127
Bruchlast
8 kN
Gewinde
M12
Maß B
15,5 mm
Maß A
16 mm
Maß C
125 mm
945 M16 A4
Art.Nr.
5300132
Gewinde
M16
Maß B
19 mm
Maß A
22 mm
Maß C
170 mm
Bruchlast
10 kN