Spannschloss G

Typ 945 M16 G
|
Art.Nr. 5300088
|
EAN 4012195413714
Art.Nr. / Typ
Maß A
Gewinde
Maß B
Maß C
Bruchlast

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A22 mm
Maß B19 mm
Maß C170 mm

Technische Daten

Spannweite110 mm
GewindeM16
Bruchlast8,5 kN
Durchmesser innen22/19 mm
Länge der Spannmutter C170 mm
DimensionM16
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8173 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß A
Gewinde
Maß B
Maß C
Bruchlast
945 M6 G
Art.Nr.
5300037
Maß A
9
Gewinde
M6
Maß B
8,5
Maß C
110
Bruchlast
2
945 M10 G
Art.Nr.
5300053
Maß A
14
Gewinde
M10
Maß B
13,5
Maß C
125
Bruchlast
5
945 M12 G
Art.Nr.
5300061
Maß A
16
Gewinde
M12
Maß B
15,5
Maß C
125
Bruchlast
7
945 M16 G
Art.Nr.
5300088
Maß A
22
Gewinde
M16
Maß B
19
Maß C
170
Bruchlast
8,5