- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 5 kN Dimension M10 Durchmesser innen 14/13,5 mm Gewinde M10 Länge der Spannmutter C 125 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannweite 80 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 14 mm Maß B 13,5 mm Maß C 125 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 945 M10 G / 5300053 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung 945 M10 G / 5300053 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch