- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 2 kN Dimension M6 Durchmesser innen 9/8,5 mm Gewinde M6 Länge der Spannmutter C 110 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannweite 80 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 9 mm Maß B 8,5 mm Maß C 110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 945 M6 G / 5300037 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 945 M6 G / 5300037 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch