Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Explosionsschutz/
Trennfunkenstrecken/
Anschlussbauteile/
…
/
Anschlussbügel AB EX ISG gewinkelt
Anschlussbügel AB EX ISG gewinkelt
Art.Nr. 5240394 | EAN 4012196524488



Art.Nr. / Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | für M24 Bolzen |
---|---|
Bohrungsdurchmesser min. | 26 mm |
Dimension | 85x45x40 |
Ersatzteil | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
AB EX ISG SW M10
für M10 Bolzen
11 mm
5240380
AB EX ISG SW M12
für M12 Bolzen
14 mm
5240382
AB EX ISG SW M16
für M16 Bolzen
18 mm
5240386
AB EX ISG SW M20
für M20 Bolzen
22 mm
5240390
AB EX ISG SW M24
für M24 Bolzen
26 mm
5240394
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
AB EX ISG SW M10
Art.Nr.
5240380
Ausführung
für M10 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
11 mm
AB EX ISG SW M12
Art.Nr.
5240382
Bohrungsdurchmesser min.
14 mm
Ausführung
für M12 Bolzen
AB EX ISG SW M16
Art.Nr.
5240386
Ausführung
für M16 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
18 mm
AB EX ISG SW M20
Art.Nr.
5240390
Bohrungsdurchmesser min.
22 mm
Ausführung
für M20 Bolzen
AB EX ISG SW M24
Art.Nr.
5240394
Bohrungsdurchmesser min.
26 mm
Ausführung
für M24 Bolzen