Startseite

Anschlussbügel AB EX ISG gewinkelt

Art.Nr. 5240390 | EAN 4012196524471

Art.Nr. / Typ
Bohrungsdurchmesser min.
Ausführung

kl. VKE: 2 Stück

Beschreibung

Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungfür M20 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.22 mm
Dimension85x45x40
Ersatzteilnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Zubehörja

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Bohrungsdurchmesser min.
Ausführung
AB EX ISG SW M10
Art.Nr.
5240380
Bohrungsdurchmesser min.
11 mm
Ausführung
für M10 Bolzen
AB EX ISG SW M12
Art.Nr.
5240382
Bohrungsdurchmesser min.
14 mm
Ausführung
für M12 Bolzen
AB EX ISG SW M16
Art.Nr.
5240386
Bohrungsdurchmesser min.
18 mm
Ausführung
für M16 Bolzen
AB EX ISG SW M20
Art.Nr.
5240390
Ausführung
für M20 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
22 mm
AB EX ISG SW M24
Art.Nr.
5240394
Bohrungsdurchmesser min.
26 mm
Ausführung
für M24 Bolzen