Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Explosionsschutz/
Trennfunkenstrecken/
Anschlussbauteile/
…
/
Anschlussbügel AB EX ISG gerade
Anschlussbügel AB EX ISG gerade
Art.Nr. 5240370 | EAN 4012196524273



Art.Nr. / Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | für M20 Bolzen |
---|---|
Bohrungsdurchmesser min. | 22 mm |
Dimension | 120x45x40 |
Ersatzteil | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
AB EX ISG S M10
für M10 Bolzen
11 mm
5240360
AB EX ISG S M12
für M12 Bolzen
14 mm
5240362
AB EX ISG S M16
für M16 Bolzen
18 mm
5240366
AB EX ISG S M20
für M20 Bolzen
22 mm
5240370
AB EX ISG S M24
für M24 Bolzen
26 mm
5240374
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
AB EX ISG S M10
Art.Nr.
5240360
Ausführung
für M10 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
11 mm
AB EX ISG S M12
Art.Nr.
5240362
Bohrungsdurchmesser min.
14 mm
Ausführung
für M12 Bolzen
AB EX ISG S M16
Art.Nr.
5240366
Bohrungsdurchmesser min.
18 mm
Ausführung
für M16 Bolzen
AB EX ISG S M20
Art.Nr.
5240370
Ausführung
für M20 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
22 mm
AB EX ISG S M24
Art.Nr.
5240374
Ausführung
für M24 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
26 mm