Anschlussbügel AB EX ISG gerade
Typ AB EX ISG S M16
|Art.Nr. 5240366
|EAN 4012196524259



Art.Nr. / Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Technische Daten
Technische Daten
| Ausführung | für M16 Bolzen |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser min. | 18 mm |
| Dimension | 120x45x40 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4515 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
AB EX ISG S M10
für M10 Bolzen
11
5240360
AB EX ISG S M12
für M12 Bolzen
14
5240362
AB EX ISG S M16
für M16 Bolzen
18
5240366
AB EX ISG S M20
für M20 Bolzen
22
5240370
AB EX ISG S M24
für M24 Bolzen
26
5240374
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
AB EX ISG S M10
Art.Nr.
5240360
Ausführung
für M10 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
11
AB EX ISG S M12
Art.Nr.
5240362
Ausführung
für M12 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
14
AB EX ISG S M16
Art.Nr.
5240366
Ausführung
für M16 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
18
AB EX ISG S M20
Art.Nr.
5240370
Ausführung
für M20 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
22
AB EX ISG S M24
Art.Nr.
5240374
Ausführung
für M24 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
26