Startseite

Anschlussbügel AB EX ISG gerade

Art.Nr. 5240362 | EAN 4012196524242

Art.Nr. / Typ
Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.

kl. VKE: 2 Stück

Beschreibung

Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungfür M12 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.14 mm
Dimension120x45x40
Ersatzteilnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Zubehörja

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Ausführung
Bohrungsdurchmesser min.
AB EX ISG S M10
Art.Nr.
5240360
Ausführung
für M10 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
11 mm
AB EX ISG S M12
Art.Nr.
5240362
Bohrungsdurchmesser min.
14 mm
Ausführung
für M12 Bolzen
AB EX ISG S M16
Art.Nr.
5240366
Bohrungsdurchmesser min.
18 mm
Ausführung
für M16 Bolzen
AB EX ISG S M20
Art.Nr.
5240370
Ausführung
für M20 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
22 mm
AB EX ISG S M24
Art.Nr.
5240374
Ausführung
für M24 Bolzen
Bohrungsdurchmesser min.
26 mm