Anschlusslasche für Parex-Trennfunkenstrecke

Art.Nr. 5240301 | EAN 4012195413233

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anschlussflansche zur Montage der OBO Parex-Trennfunkenstrecke 480 an Isolierflanschen.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung für M10 Schraube
Bohrungsdurchmesser min. 11 mm
Dimension Ø11mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bohrungsdurchmesser min. Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
485 M10 11 mm für M10 Schraube 5240301
2 Stück 31,00 € Preis / 1 Stück
485 M12 13 mm für M12 Schraube 5240328
2 Stück 31,00 € Preis / 1 Stück
485 M16 17 mm für M16 Schraube 5240336
2 Stück 31,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

485 M10 / 5240301
Download