Trennfunkenstrecke EX ISG N
Art.Nr. 5240089 | EAN 4012196849574
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennfunkenstrecke für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1/21 und 2/22, zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierverschraubungen z. B. in kathodisch korrosionsgeschützten (KKS) Anlagen. Zum indirekten Verbinden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Einsatz gemäß Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305/VDE 0185. Geeignet für den Einbau im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen. Besonders niedrige Bemessungsansprechstoßspannung.
• Trennfunkenstrecke nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Ex-Zertifizierung nach ATEX
• Kennzeichnung nach EN IEC 60079-0 / EN 60079-1: II 2G Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach EN IEC 60079-0 / IEC 60079-31: II 2D Ex td IIIC T80°C Db IP67
• Ex-Zertifizierung nach IECEx
• Kennzeichnung nach IEC 60079-0 / -1: Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach IEC 60079-0 / -31: Ex tb IIIC T80°C Db IP67
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 215x47x35 Anschluss Rd 10 mm Ansprechwechselspannung 0,64 kV Bemessungs-Ansprechstoßspannung 1,5 kV Bemessungs-Stehgleichspannung 425 V Bemessungs-Stehwechselspannung 300 V Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 215x47x35 Farbe schwarz Impulsstrom 50 kA Nennableitstoßstrom 100 kA Schutzart IP65/67 Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff des Anschlusses Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EX ISG N / 5240089 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung EX ISG N / 5240089 , 1.15MB , pdfZeichengenehmigung EU Baumusterprüfbescheinigung EX ISG N , 1.17MB , pdfZeichengenehmigung BET Prüfzertifikat ISG N , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung IECEx Übereinstimmungsbescheinigung EX ISG N , 0.44MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Trennfunkenstrecke ISG N , 0.46MB , pdf