Schutzfunkenstrecke

Art.Nr. 5240050 | EAN 4012195412632

5240050 / 482
25 kA
< 10 kV
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geschlossene Funkenstrecke, zur Überbrückung einer Näherungsstelle zwischen Dachständer des Niederspannungssystems und Bauteilen der äußeren Blitzschutz-Anlage.

• Schutzart IP54
• mit vormontiertem Verbinder Typ 5001 zum Anschluss von Rundleiter Rd 8 - 10
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • EurAsian Conformity
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rd 10 mm
Ansprechwechselspannung 10 kV
Ansprechzeit <100 ns
Dimension 134x93x86
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Nennableitstoßstrom 25 kA
Schutzart IP54
Schutzpegel < 10 kV
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Stahlguss
Werkstoff des Anschlusses Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nennableitstoßstrom Schutzpegel Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
482 25 kA < 10 kV 5240050
1 Stück 29,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

482 / 5240050
Download